Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
1,0221 € - 1,3907 € 1591 En stock
20.0 mm
0,9981 € - 1,3556 € Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
4.0 mm
0,9694 € - 1,3183 € 1518 En stock
20.5 mm
4.0 mm
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Blanc

10225288

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Passe-fil à membrane M20 TPE Blanc

10355404

Gamme de prix
1,3556 € - 0,9981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane M20 TPE Noir

10355428

Gamme de prix
1,3183 € - 0,9694 €

Niveaux de stock
1518 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20