Menu Rechercher

Passe-fils - Standard / TPE

En stock

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 C et +135 C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre intérieur Épaisseur panneau Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
2,00 € - 2,00 € 679 En stock
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,9254 € - 1,9254 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
1,9403 € - 1,9403 € 952 En stock
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
1,9851 € - 1,9851 € 577 En stock
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
2,0746 € - 2,0746 € 1000 En stock
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
2,1194 € - 2,1194 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
2,00 € - 2,00 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
Passe-fil 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10313640

Gamme de prix
2,00 € - 2,00 €

Niveaux de stock
679 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313657

Gamme de prix
1,9254 € - 1,9254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
Passe-fil 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

10313664

Gamme de prix
1,9403 € - 1,9403 €

Niveaux de stock
952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313619

Gamme de prix
1,9851 € - 1,9851 €

Niveaux de stock
577 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313633

Gamme de prix
2,0746 € - 2,0746 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    1.5 mm
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

10313602

Gamme de prix
2,1194 € - 2,1194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
Passe-fil 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

10313626

Gamme de prix
2,00 € - 2,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Passe-fils
  • Ø de trou compatible
    7.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Diamètre total
    10.9 mm