Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme de tube compatible | Couleur | Matière | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,0895 € - 29,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,0635 € - 46,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Gris
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
53,4025 € - 53,4025 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
29,0895 € - 29,0895 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
79,8065 € - 79,8065 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
46,0635 € - 46,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
54,2328 € - 54,2328 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
80,5035 € - 80,5035 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
51,1168 € - 51,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
29,52 € - 29,52 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
29,3868 € - 29,3868 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
51,1168 € - 51,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
54,2533 € - 54,2533 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,7683 € - 50,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
57,6665 € - 57,6665 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
57,6665 € - 57,6665 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Gris
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,7683 € - 50,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
46,0635 € - 46,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
29,52 € - 29,52 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
81,7335 € - 81,7335 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer