Menu Rechercher

Poulies pour courroies rondes

En stock

En matériau solide durable, convient à une connexion flexible entre des éléments et de nombreux autres produits techniques. Convient pour suspendre de pinces de serrage, des paliers, des engrenages, etc.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Largeur de la courroie Largeur de roue Ajouter au panier
0,8532 € - 1,6277 € 9558 En stock
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,3817 € - 3,3784 € 418 En stock
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
0,7281 € - 1,3886 € 5382 En stock
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
1,0803 € - 2,627 € 1518 En stock
6.1 mm
11.0 mm
Poulie pour courroies rondes 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Gamme de prix
1,6277 € - 0,8532 €

Niveaux de stock
9558 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    30.0 mm
  • Largeur de roue
    9.0 mm
  • Largeur de la courroie
    4.8 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Gamme de prix
3,3784 € - 1,3817 €

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    15.0 mm
  • Largeur de la courroie
    7.6 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Gamme de prix
1,3886 € - 0,7281 €

Niveaux de stock
5382 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    20.0 mm
  • Largeur de roue
    7.5 mm
  • Largeur de la courroie
    3.8 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Gamme de prix
2,627 € - 1,0803 €

Niveaux de stock
1518 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de roue
    11.0 mm
  • Largeur de la courroie
    6.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène