Menu Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
10,5654 € - 16,435 € Demander le délai de livraison ici
M32
18.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
3,6961 € - 5,0512 € Demander le délai de livraison ici
PG13.5
12.0 mm
1,4063 € - 3,1078 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
3,5793 € - 4,9282 € 6700 En stock
PG11
10.0 mm
10,4755 € - 14,391 € 2800 En stock
PG29
25.0 mm
17,6505 € - 24,2823 € 4 En stock
M40
32.0 mm
4,1738 € - 5,7523 € Demander le délai de livraison ici
1/2
12.0 mm
2,1299 € - 2,9335 € 6625 En stock
M12
5.0 mm
1,9413 € - 2,6691 € 9 En stock
PG7
6.5 mm
13,6838 € - 30,2478 € 690 En stock
PG42
38.0 mm
4,4915 € - 6,1151 € 4100 En stock
1/2
9.0 mm
62,6685 € - 120,2735 € 55 En stock
M40
28.0 mm
21,1355 € - 40,5593 € 70 En stock
M25
17.0 mm
32,0928 € - 61,5615 € 400 En stock
M32
21.0 mm
2,3329 € - 3,1959 € 6100 En stock
PG7
5.0 mm
3,7818 € - 3,7818 € Demander le délai de livraison ici
PG16
12.0 mm
12,3718 € - 23,7185 € 134 En stock
M16
10.0 mm
5,8097 € - 8,0032 € 4895 En stock
PG21
16.0 mm
1,6482 € - 3,6408 € 75 En stock
PG9
8.0 mm
  • sur 4
PE CEM cône contact M32 13.0 mm 18.0 mm Laiton Naturel

10237151

Gamme de prix
16,435 € - 10,5654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    42.0 mm
PE CEM cône contact M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10237168

Gamme de prix
7,4841 € - 4,8112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    33.8 mm
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267424

Gamme de prix
5,0512 € - 3,6961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

10267554

Gamme de prix
3,1078 € - 1,4063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm Laiton Naturel

10267417

Gamme de prix
4,9282 € - 3,5793 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG29 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10267486

Gamme de prix
14,391 € - 10,4755 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Filetage
    PG29
Presse-étoupe M40 22.0 mm 32.0 mm Laiton Naturel

10267639

Gamme de prix
24,2823 € - 17,6505 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Filetage
    M40
Presse-étoupe 1/2 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267714

Gamme de prix
5,7523 € - 4,1738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Filetage
    1/2
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

10267547

Gamme de prix
2,9335 € - 2,1299 €

Niveaux de stock
6625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10267370

Gamme de prix
2,6691 € - 1,9413 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG42 32.0 mm 38.0 mm Laiton Naturel

10267516

Gamme de prix
30,2478 € - 13,6838 €

Niveaux de stock
690 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    11.5 mm
  • Filetage
    PG42
Presse-étoupe 1/2 5.0 mm 9.0 mm Laiton Naturel

10267721

Gamme de prix
6,1151 € - 4,4915 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
PE ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10278307

Gamme de prix
120,2735 € - 62,6685 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
PE ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Laiton Naturel

10278284

Gamme de prix
40,5593 € - 21,1355 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
PE ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Laiton Naturel

10278291

Gamme de prix
61,5615 € - 32,0928 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

10267387

Gamme de prix
3,1959 € - 2,3329 €

Niveaux de stock
6100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Filetage
    PG7
Presse-étoupe PG16 7.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267455

Gamme de prix
3,7818 € - 3,7818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm
  • Filetage
    PG16
PE ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Laiton Naturel

10278260

Gamme de prix
23,7185 € - 12,3718 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm Laiton Naturel

10267479

Gamme de prix
8,0032 € - 5,8097 €

Niveaux de stock
4895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG9 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

10267394

Gamme de prix
3,6408 € - 1,6482 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68