Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
222 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre minimal de câbles compatibles Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
575 En stock
M40
16.0 mm
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
PG36
22.0 mm
32.0 mm
10 En stock
M64
34.0 mm
44.0 mm
39,6368 € - 39,6368 € Demander le délai de livraison ici
M63
34.0 mm
48.0 mm
28,1158 € - 55,6883 € Demander le délai de livraison ici
M50
23.0 mm
25.0 mm
6,5477 € - 9,2567 € 260 En stock
M32
15.0 mm
20.0 mm
1792 En stock
M25
9.0 mm
17.0 mm
27 En stock
M20
6.0 mm
13.0 mm
10304341 Demander le délai de livraison ici
M16
4.0 mm
9.0 mm
3,4768 € - 6,8962 € 135 En stock
M20
6.0 mm
13.0 mm
0,9893 € - 0,9893 € 44 En stock
M16
4.5 mm
10.0 mm
0,7962 € - 0,7962 € 273 En stock
PG11
3.0 mm
7.0 mm
6,4165 € - 6,4165 € Demander le délai de livraison ici
PG36
22.0 mm
32.0 mm
0,8665 € - 0,8665 € 1800 En stock
PG21
9.0 mm
16.0 mm
10152256 2,7133 € - 2,7133 € Demander le délai de livraison ici
PG29
12.0 mm
20.0 mm
0,6416 € - 0,6416 € 242 En stock
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,3942 € - 0,3942 € 1350 En stock
PG11
3.0 mm
7.0 mm
10263860 0,4717 € - 0,4717 € 5500 En stock
PG11
5.0 mm
10.0 mm
8272 En stock
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,6033 € - 0,6033 € 423 En stock
PG16
10.0 mm
14.0 mm
  • sur 12
Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gris

10301586


Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    À fentes multiples
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm Nylon Noir

10631843


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    14.4 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe M64 34.0 mm 44.0 mm Nylon Noir

10631867


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
PE ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Bleu

10639498

Gamme de prix
39,6368 € - 39,6368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX basse tension
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Bleu

10304464

Gamme de prix
55,6883 € - 28,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX basse tension
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M32 15.0 mm 20.0 mm PA Gris

10354438

Gamme de prix
9,2567 € - 6,5477 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.7 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M25 9.0 mm 17.0 mm PA Gris

10301456


Niveaux de stock
1792 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    À fentes multiples
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Code produit
    3917400099
Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm PA Noir

10301401


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    À fentes multiples
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Code produit
    3917400099
PE ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Noir

10304341


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Bleu

10304426

Gamme de prix
6,8962 € - 3,4768 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX basse tension
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm PA Gris

10301333

Gamme de prix
0,9893 € - 0,9893 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    À fentes multiples
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Code produit
    3917400099
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Gris

10152157

Gamme de prix
0,7962 € - 0,7962 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur à plat
    22.0 mm
Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

10152294

Gamme de prix
6,4165 € - 6,4165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
  • Largeur à plat
    53.0 mm
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Noir

10263440

Gamme de prix
0,8665 € - 0,8665 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Gris

10152256

Gamme de prix
2,7133 € - 2,7133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    53.0 mm
  • Largeur à plat
    42.0 mm
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Gris

10152355

Gamme de prix
0,6416 € - 0,6416 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Largeur à plat
    19.0 mm
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Noir

10263389

Gamme de prix
0,3942 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10263860

Gamme de prix
0,4717 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Noir

10263419


Niveaux de stock
8272 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gris

10152201

Gamme de prix
0,6033 € - 0,6033 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
  • Largeur à plat
    27.0 mm