Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
575 En stock |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
10 En stock |
M64
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
39,6368 € - 39,6368 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,1158 € - 55,6883 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,5477 € - 9,2567 € | 260 En stock |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1792 En stock |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
27 En stock |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
10304341 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,4768 € - 6,8962 € | 135 En stock |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9893 € - 0,9893 € | 44 En stock |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7962 € - 0,7962 € | 273 En stock |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,4165 € - 6,4165 € | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,8665 € - 0,8665 € | 1800 En stock |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10152256 | 2,7133 € - 2,7133 € | Demander le délai de livraison ici |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,6416 € - 0,6416 € | 242 En stock |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3942 € - 0,3942 € | 1350 En stock |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10263860 | 0,4717 € - 0,4717 € | 5500 En stock |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
8272 En stock |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
0,6033 € - 0,6033 € | 423 En stock |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer