Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4717 € - 0,4717 € | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2806 € - 0,2806 € | 13289 En stock |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9858 € - 2,9858 € | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10263860 | 0,4717 € - 0,4717 € | 5500 En stock |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3,0596 € - 3,0596 € | 310 En stock |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,4717 € - 0,4717 € | 15755 En stock |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
498 En stock |
PG42
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
908 En stock |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
4586 En stock |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
0,50 € - 0,50 € | 586 En stock |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5868 € - 0,5868 € | 500 En stock |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10263372 | 0,3942 € - 0,3942 € | 10028 En stock |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,4869 € - 0,4869 € | 98 En stock |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4869 € - 0,4869 € | 5578 En stock |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6033 € - 0,6033 € | 423 En stock |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0858 € - 1,0858 € | 1600 En stock |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5429 € - 0,5429 € | 5464 En stock |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14201 En stock |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
0,2357 € - 0,2357 € | 152 En stock |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10263488 | 40 En stock |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer