Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.
Séries: SR1360
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | H | T | PS | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,3708 € - 30,996 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
82,3485 € - 82,3485 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
77,0185 € - 77,0185 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
80,0115 € - 80,0115 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
89,8618 € - 89,8618 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
128,289 € - 128,289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
61,746 € - 61,746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
99,5993 € - 99,5993 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
77,5003 € - 77,5003 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
64,2778 € - 64,2778 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
10247174 | 82,3485 € - 82,3485 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
|
82,3485 € - 82,3485 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
92,66 € - 92,66 € | 1 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
30,3708 € - 30,996 € | Demander le délai de livraison ici |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
70,8583 € - 70,8583 € | 24 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
42,189 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
80,0115 € - 80,0115 € | 227 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
41,3383 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
177,899 € - 177,899 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
168,9713 € - 168,9713 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer