Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | Indice de pression nominale | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1358 € - 2,5012 € | 398 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,0447 € - 3,385 € | 2160 En stock |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
0,8805 € - 1,7458 € | 5799 En stock |
Rouge
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,1642 € - 4,7956 € | 1148 En stock |
Rouge
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,2986 € - 4,7955 € | 1250 En stock |
Rouge
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,642 € - 5,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,2672 € - 3,197 € | 6791 En stock |
Rouge
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,2685 € - 4,9522 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,009 € - 2,4604 € | 333 En stock |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,433 € - 5,3597 € | 28 En stock |
Bleu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,3282 € - 5,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,8657 € - 4,106 € | 3650 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,297 € - 3,0559 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,9536 € - 3,8868 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,4333 € - 4,8277 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
10100431 | 0,2678 € - 0,3426 € | 2969 En stock |
Jaune
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
|
0,4102 € - 0,4262 € | 450 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,41 € - 0,8944 € | 418 En stock |
Jaune
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
0,4855 € - 0,899 € | 186 En stock |
Jaune
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
2
|
||
0,3292 € - 0,4064 € | 4987 En stock |
Jaune
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer