Menu Rechercher

Raccords tuyaux souples

En stock

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Les connecteurs sapins sont dotés de deux, trois ou quatre sorties sapins qui permettent la fixation sécurisée de tuyaux ou de tubes pour diverses applications,
  • Ce groupe de connecteurs compte une variété de formes (I, T, L, X et Y).
  • Convient à une utilisation dans les industries automobiles ou de la transformation chimique.
Matière: PEHD, POM, Nylon Couleur: Naturel Séries: SR1935

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID L d2 Type Ajouter au panier
4,9138 € - 6,9095 € 870 En stock
8.6 mm
64.0 mm
14.0 mm
4 - Usage intensif
2,0598 € - 3,9265 € 1400 En stock
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
2,1037 € - 3,9856 € 48 En stock
2.9 mm
39.0 mm
4.0 mm
5
4,5407 € - 7,0304 € 978 En stock
7.0 mm
62.5 mm
12.0 mm
2
1,4454 € - 2,3427 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
25.5 mm
5.0 mm
4 - Usage intensif
10086940 0,1166 € - 0,2723 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 En stock
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • sur 2
Raccord en T sapin 8.6 mm 14.0 mm POM Naturel

10341421

Gamme de prix
6,9095 € - 4,9138 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 4.0 mm 6.0 mm POM Naturel

10341292

Gamme de prix
3,9265 € - 2,0598 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 2.9 mm 4.0 mm POM Naturel

10341438

Gamme de prix
3,9856 € - 2,1037 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • ID
    2.9 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 7.0 mm 12.0 mm POM Naturel

10341315

Gamme de prix
7,0304 € - 4,5407 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 2.7 mm 5.0 mm POM Naturel

10341384

Gamme de prix
2,3427 € - 1,4454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Connecteur 6.0 mm 3.6 mm PEHD Naturel

10086940

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341322


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène