Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.
Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.
Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.
Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.
Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5988 € - 0,624 € | 9618 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,2805 € - 0,2805 € | 7000 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
|||
0,3191 € - 0,7732 € | 1736 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
0,1612 € - 0,1745 € | 26900 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon ; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
7940 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
|||
0,1522 € - 0,1522 € | 1000 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
0,4671 € - 1,145 € | 9351 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
0,194 € - 0,2118 € | 990 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
|||
0,1567 € - 0,1686 € | 4804 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Gris
|
Nylon ; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,2388 € - 0,2597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
Gris
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,3698 € - 0,3698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
8000 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
|||
0,2344 € - 0,2553 € | 16550 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Gris
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
16869 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
|||
893 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
|||
26500 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
|||
0,2072 € - 0,5089 € | 14067 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer