Menu Rechercher

Rondelle de blocage avec ergot

En stock

Les rondelles de blocage avec ergot font office d’épaulement qui maintient les composants et les assemblages en place sur un arbre lisse et peuvent également être utilisées dans un boîtier ou un trou pour des usages uniques. Les applications courantes incluent les arbres de retenue.

Elles sont installées dans des rainures préfabriquées sur les axes et goupilles, en créant une fonction d'épaulement et en retenant le composant spécifique ou l’assemblage. La conception de la rondelle est dotée d’une lèvre pour faciliter l'assemblage et le démontage.

  • Matière : polyoxyméthylène (POM)
  • Couleur : noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Épaisseur Ajouter au panier
0,0776 € - 0,1085 € 10054 En stock
0,0622 € - 0,0622 € Demander le délai de livraison ici
0,1553 € - 0,2015 € 2363 En stock
0,0895 € - 0,1248 € 15093 En stock
0,0699 € - 0,0976 € Demander le délai de livraison ici
0,0934 € - 0,1302 € Demander le délai de livraison ici
0,1245 € - 0,1732 € 13015 En stock
0,0855 € - 0,1193 € 455 En stock
Rondelles de blocage 4.0 mm 9.0 mm POM Noir

10052327

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
10054 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 2.3 mm 6.0 mm POM Noir

10052303

Gamme de prix
0,0622 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 12.0 mm 23.0 mm POM Noir

10052372

Gamme de prix
0,2015 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
2363 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 6.0 mm 14.0 mm POM Noir

10052341

Gamme de prix
0,1248 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
15093 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 3.2 mm 7.0 mm POM Noir

10052310

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 7.0 mm 14.0 mm POM Noir

10052358

Gamme de prix
0,1302 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 9.0 mm 18.5 mm POM Noir

10052365

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
13015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790
Rondelles de blocage 5.0 mm 11.0 mm POM Noir

10052334

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Code produit
    3926909790