Menu Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0511 € - 0,0715 € 1188 En stock
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondelle standard
Vis plate
0,112 € - 0,1568 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,098 € - 0,1368 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0622 € - 0,0984 € 29490 En stock
Naturel
5.0 mm
12.0 mm
M5
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,1182 € - 0,1642 € 118088 En stock
Blanc
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,098 € - 0,1368 € 17765 En stock
Blanc
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0776 € - 0,1085 € 9899 En stock
Noir
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0701 € - 0,0978 € 12456 En stock
Noir
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0607 € - 0,0846 € 13527 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0684 € - 0,0954 € 9869 En stock
Noir
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0607 € - 0,0846 € 9998 En stock
Blanc
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0684 € - 0,0954 € 29122 En stock
Blanc
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0609 € - 0,0848 € 451 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0674 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,1338 € - 0,1866 € 62032 En stock
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0776 € - 0,1085 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0526 € - 0,0526 € 828 En stock
Noir
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048849

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
1188 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10049006

Gamme de prix
0,1568 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048382

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10048863

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Noir

10048931

Gamme de prix
0,1368 € - 0,098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.0 mm 12.0 mm PEHD Naturel

10116302

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
29490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    6 - Ouvert
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049204

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
118088 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10048788

Gamme de prix
0,1368 € - 0,098 €

Niveaux de stock
17765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Noir

10048436

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
9899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Noir

10048412

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
12456 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
13527 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    4 - Usage intensif
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Noir

10049174

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
9869 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048887

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048702

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanc

10048764

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
29122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanc

10048962

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0609 €

Niveaux de stock
451 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10071991

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048801

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
62032 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10048429

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Noir

10071809

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
828 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3