Menu Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
0,0947 € - 0,1322 € 12223 En stock
Blanc
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0607 € - 0,0846 € 13527 En stock
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0511 € - 0,0715 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0684 € - 0,0954 € 9869 En stock
Noir
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0701 € - 0,0978 € 12456 En stock
Noir
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1338 € - 0,1866 € 3684 En stock
Noir
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,1182 € - 0,1642 € Demander le délai de livraison ici
Noir
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,112 € - 0,1568 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.3 mm
18.0 mm
M5
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
0,098 € - 0,1368 € 3048 En stock
Noir
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0607 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
Noir
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0738 € - 0,0912 € 494 En stock
Naturel
4.3 mm
13.0 mm
#8
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,0684 € - 0,0954 € Demander le délai de livraison ici
Noir
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0811 € - 0,1131 € 3435 En stock
Noir
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
0,0511 € - 0,0715 € 16991 En stock
Noir
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0607 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
Noir
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondelle imperdable
Vis plate
0,0807 € - 0,0997 € 796 En stock
Naturel
5.0 mm
14.6 mm
#10
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,086 € - 0,1062 € 12496 En stock
Naturel
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
0,1379 € - 0,1776 € 16806 En stock
Noir
6.4 mm
22.0 mm
M6
4 - Usage intensif
Rondelle imperdable
Vis plate
  • sur 4
Rondelle de finition 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Blanc

10048443

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
12223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10048863

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10048382

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049044

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
13527 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    4 - Usage intensif
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048702

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Noir

10049174

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
9869 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Noir

10048412

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
12456 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm Nylon Noir

10048818

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
3684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Noir

10048955

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10049099

Gamme de prix
0,1568 € - 0,112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    4 - Usage intensif
Rondelle de finition 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Noir

10049198

Gamme de prix
0,1368 € - 0,098 €

Niveaux de stock
3048 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon Noir

10048757

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Naturel

10333501

Gamme de prix
0,0912 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    6 - Ouvert
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm Nylon Noir

10048917

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Noir

10048993

Gamme de prix
0,1131 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
3435 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Noir

10049136

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0511 €

Niveaux de stock
16991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 10.5 mm Nylon Noir

10048894

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nylon Naturel

10333518

Gamme de prix
0,0997 € - 0,0807 €

Niveaux de stock
796 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    6 - Ouvert
Rondelle de finition 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10333525

Gamme de prix
0,1062 € - 0,086 €

Niveaux de stock
12496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    6 - Ouvert
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Noir

10049112

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1379 €

Niveaux de stock
16806 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    4 - Usage intensif