Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.
Séries: SR1943
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Taille de tube compatible | Tailles de filetage compatibles (tous) | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2939 € - 0,5341 € | 19200 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5121 € - 0,8346 € | 7257 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,101 € - 1,9413 € | 5300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,132 € - 0,1702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1469 € - 0,1895 € | 34056 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,132 € - 0,1702 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2193 € - 0,4013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2566 € - 0,4683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,5955 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2566 € - 0,4683 € | 10 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1469 € - 0,1895 € | 16920 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2566 € - 0,4683 € | 1300 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1155 € - 0,1612 € | 17504 En stock |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
1,101 € - 1,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,101 € - 1,9413 € | 2000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,5955 € | 819 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,5955 € | 2342 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,272 € - 0,4968 € | 2417 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,101 € - 1,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,101 € - 1,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer