Menu Rechercher

Roulettes haute température

En stock

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
32,9435 € - 63,2528 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
100.0 kg
69,4643 € - 133,332 € 32 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Phénolique
100.0 kg
8,282 € - 15,8875 € 80 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
66,7788 € - 128,166 € 46 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
38,7963 € - 123,7175 € 28 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
75,7988 € - 241,7873 € 28 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Phénolique
150.0 kg
10277584 3,2543 € - 6,2371 € 149 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
35.0 kg
5,7605 € - 11,0648 € 59 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
44,8643 € - 86,1615 € 27 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
7,2058 € - 13,8888 € 11 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
3,1495 € - 6,6131 € 264 En stock
40.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
25.0 kg
5,5227 € - 10,5944 € 166 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
50.0 kg
39,6163 € - 75,9833 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
45,92 € - 88,1398 € 9 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
73,1235 € - 140,3328 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
  • sur 2
Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser Noir

10277379

Gamme de prix
63,2528 € - 32,9435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277492

Gamme de prix
133,332 € - 69,4643 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 50.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277638

Gamme de prix
15,8875 € - 8,282 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    99.0 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277539

Gamme de prix
128,166 € - 66,7788 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser 100.0 mm Noir

10277393

Gamme de prix
123,7175 € - 38,7963 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Matière de la roue
    Phénolique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser Noir

10277508

Gamme de prix
241,7873 € - 75,7988 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10277584

Gamme de prix
6,2371 € - 3,2543 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Capacité de charge
    35.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277614

Gamme de prix
11,0648 € - 5,7605 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    67.5 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser 100.0 mm Noir

10277409

Gamme de prix
86,1615 € - 44,8643 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Matière de la roue
    Phénolique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
Roulette 60.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277621

Gamme de prix
13,8888 € - 7,2058 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10277577

Gamme de prix
6,6131 € - 3,1495 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    17.5 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Capacité de charge
    25.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10277607

Gamme de prix
10,5944 € - 5,5227 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    99.0 mm
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277430

Gamme de prix
75,9833 € - 39,6163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277447

Gamme de prix
88,1398 € - 45,92 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277546

Gamme de prix
140,3328 € - 73,1235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique