Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
7,79 € - 14,6985 € 81 En stock
75.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
12,2078 € - 23,042 € 16 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
5,7605 € - 10,906 € 1035 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
5,6862 € - 10,9393 € 21 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
50.0 kg
5,4335 € - 11,4092 € 100 En stock
55.0 mm
Roulette jumelée Linea
40.0 kg
6,478 € - 13,6018 € 170 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon
70.0 kg
19,6083 € - 37,0128 € 62 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
80.0 kg
5,4624 € - 10,343 € 208 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet
40.0 kg
6,3588 € - 12,0053 € 48 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
35,8648 € - 68,8288 € 4 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
21,8325 € - 41,902 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
10,9265 € - 20,623 € 35 En stock
100.0 mm
Roulette à platine fixe
80.0 kg
10,9265 € - 20,623 € 89 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
69,0953 € - 125,091 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette jumelée Linea
130.0 kg
4,2247 € - 8,8696 € 120 En stock
40.0 mm
Roulette à œillet
25.0 kg
11,9208 € - 25,0408 € 148 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée Linea
100.0 kg
8,6305 € - 18,122 € 121 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea
80.0 kg
31,898 € - 61,213 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
11,0803 € - 20,9408 € 40 En stock
63.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
7,1033 € - 13,4173 € 78 En stock
80.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
  • sur 8
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269701

Gamme de prix
14,6985 € - 7,79 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269565

Gamme de prix
23,042 € - 12,2078 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269527

Gamme de prix
10,906 € - 5,7605 €

Niveaux de stock
1035 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Gris

10277812

Gamme de prix
10,9393 € - 5,6862 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulettes Linea 55.0 mm 40.0 kg Trou borgne PA Noir

10193280

Gamme de prix
11,4092 € - 5,4335 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Gris

10292655

Gamme de prix
13,6018 € - 6,478 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon
  • Type de montage
    Bolt Hole
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10269503

Gamme de prix
37,0128 € - 19,6083 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269510

Gamme de prix
10,343 € - 5,4624 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269541

Gamme de prix
12,0053 € - 6,3588 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276372

Gamme de prix
68,8288 € - 35,8648 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276358

Gamme de prix
41,902 € - 21,8325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette à platine fixe 100.0 mm 28.0 mm Gris

10269428

Gamme de prix
20,623 € - 10,9265 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269558

Gamme de prix
20,623 € - 10,9265 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 150.0 mm 130.0 kg Œillet de fixation Noir

10193426

Gamme de prix
125,091 € - 69,0953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

10277782

Gamme de prix
8,8696 € - 4,2247 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 50.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193365

Gamme de prix
25,0408 € - 11,9208 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 75.0 mm 80.0 kg Trou borgne Noir

10193327

Gamme de prix
18,122 € - 8,6305 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276365

Gamme de prix
61,213 € - 31,898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269756

Gamme de prix
20,9408 € - 11,0803 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à platine fixe 80.0 mm 22.0 mm Gris

10269411

Gamme de prix
13,4173 € - 7,1033 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis