Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
13,694 € - 25,8608 € 32 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
22,7653 € - 47,8265 € 34 En stock
125.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
11,0085 € - 23,1343 € 160 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
70.0 kg
3,9163 € - 8,2239 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Platine de roulette avec frein
25.0 kg
3,9577 € - 8,3127 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
25.0 kg
2,7992 € - 5,8783 € 80 En stock
30.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
25.0 kg
4,369 € - 9,1737 € 72 En stock
40.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
2,6855 € - 5,6405 € 200 En stock
30.0 mm
Platine de roulette jumelée
20.0 kg
11,9105 € - 25,0203 € 148 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
70.0 kg
40,8975 € - 78,515 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
62,4123 € - 119,761 € 48 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
80.0 kg
22,2425 € - 42,681 € 37 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
44,9668 € - 86,2948 € 30 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
24 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
37,4945 € - 71,9653 € 28 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
35,1473 € - 67,4553 € 40 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
9,1328 € - 18,081 € 128 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
6,4933 € - 12,4755 € 30 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
24,3438 € - 46,7298 € 62 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
67,5988 € - 129,7343 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
80.0 kg
  • sur 8
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269770

Gamme de prix
25,8608 € - 13,694 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Platine fixe de fixation Gris

10193273

Gamme de prix
47,8265 € - 22,7653 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Bolt Fixed Plate
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Vis Gris

10292709

Gamme de prix
23,1343 € - 11,0085 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352052

Gamme de prix
8,2239 € - 3,9163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

10352069

Gamme de prix
8,3127 € - 3,9577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Goupille de roulette 30.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg)

10352021

Gamme de prix
5,8783 € - 2,7992 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Gris Goupille de roulette et frein Tige filetée 40.0 mm

10352076

Gamme de prix
9,1737 € - 4,369 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 30.0 mm 20.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352014

Gamme de prix
5,6405 € - 2,6855 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette jumelée
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292686

Gamme de prix
25,0203 € - 11,9105 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276440

Gamme de prix
78,515 € - 40,8975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276488

Gamme de prix
119,761 € - 62,4123 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276426

Gamme de prix
42,681 € - 22,2425 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276457

Gamme de prix
86,2948 € - 44,9668 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269350


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276471

Gamme de prix
71,9653 € - 37,4945 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276464

Gamme de prix
67,4553 € - 35,1473 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Tige filetée Gris

10283332

Gamme de prix
18,081 € - 9,1328 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Gris

10277751

Gamme de prix
12,4755 € - 6,4933 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276433

Gamme de prix
46,7298 € - 24,3438 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc PA

10276495

Gamme de prix
129,7343 € - 67,5988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis