Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
58,179 € - 111,684 € 8 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
6,5817 € - 12,5998 € 36 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
35.0 kg
8,3538 € - 16,0413 € 110 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
50.0 kg
13,0278 € - 24,5795 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
44,6695 € - 83,4453 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
110.0 kg
10,4653 € - 21,976 € 114 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
80.0 kg
24,436 € - 45,551 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
10,373 € - 21,7813 € 105 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
70.0 kg
17,4353 € - 32,9128 € 160 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
17,1688 € - 36,039 € 146 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
90.0 kg
44,1765 € - 62,689 € 30 En stock
100.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
53,0028 € - 101,7108 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
7,8515 € - 20,5923 € 50 En stock
65.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
60.0 kg
32,5438 € - 62,443 € 138 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
13,9195 € - 29,1408 € 8 En stock
100.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
10,2705 € - 19,3725 € 46 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
19,4238 € - 36,613 € 14 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
10,9265 € - 20,623 € 32 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
34,9013 € - 66,9735 € 17 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
10269381 16,851 € - 31,7853 € 1464 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
  • sur 8
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276419

Gamme de prix
111,684 € - 58,179 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Gris

10277829

Gamme de prix
12,5998 € - 6,5817 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Gris

10277843

Gamme de prix
16,0413 € - 8,3538 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269374

Gamme de prix
24,5795 € - 13,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation Noir

10193419

Gamme de prix
83,4453 € - 44,6695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 75.0 mm 80.0 kg Trou borgne Noir

10193334

Gamme de prix
21,976 € - 10,4653 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193228

Gamme de prix
45,551 € - 24,436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Gris

10292662

Gamme de prix
21,7813 € - 10,373 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269626

Gamme de prix
32,9128 € - 17,4353 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 75.0 mm 90.0 kg Œillet de fixation Noir

10193396

Gamme de prix
36,039 € - 17,1688 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10193402

Gamme de prix
62,689 € - 44,1765 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276402

Gamme de prix
101,7108 € - 53,0028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

10193310

Gamme de prix
20,5923 € - 7,8515 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276389

Gamme de prix
62,443 € - 32,5438 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193181

Gamme de prix
29,1408 € - 13,9195 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269589

Gamme de prix
19,3725 € - 10,2705 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269398

Gamme de prix
36,613 € - 19,4238 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269602

Gamme de prix
20,623 € - 10,9265 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276396

Gamme de prix
66,9735 € - 34,9013 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269381

Gamme de prix
31,7853 € - 16,851 €

Niveaux de stock
1464 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Bolt Hole