Menu Rechercher

Serre-câbles - Support sapin, faisceau de câblage

En stock

Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.

Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.

  • Matière : polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
10000663 0,1488 € - 0,1488 € Demander le délai de livraison ici
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
10000656 0,138 € - 0,138 € Demander le délai de livraison ici
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
0,2214 € - 0,3101 € 999 En stock
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,2057 € - 0,3101 € 6889 En stock
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2057 € - 0,3101 € 2714 En stock
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,2057 € - 0,3101 € 858 En stock
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

10000663

Gamme de prix
0,1488 € - 0,1488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
Bride verrouillable À enfoncer 12.7 mm PA Naturel

10000656

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Bride à rivet sapin 11.1 mm 4.7 mm PA Naturel

10222188

Gamme de prix
0,3101 € - 0,2214 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Bride à rivet sapin 7.9 mm 4.7 mm PA Naturel

10222164

Gamme de prix
0,3101 € - 0,2057 €

Niveaux de stock
6889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Bride à rivet sapin 6.3 mm 4.7 mm PA Naturel

10222157

Gamme de prix
0,3101 € - 0,2057 €

Niveaux de stock
2714 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.3 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Bride à rivet sapin 9.5 mm 4.7 mm PA Naturel

10222171

Gamme de prix
0,3101 € - 0,2057 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm