Menu Rechercher

Serre-câbles sur colonnette

En stock

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
65 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Spacer Height Épaisseur panneau minimum Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1475 € - 0,1475 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
0.6 mm
Naturel
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1671 € - 0,1671 € 7998 En stock
12.0 mm
0.6 mm
Naturel
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1582 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0.6 mm
Naturel
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1361 € - 0,1361 € 592 En stock
8.0 mm
0.6 mm
Naturel
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,3342 € - 0,3342 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0.8 mm
Naturel
17.5 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 mm
Naturel
12.0 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 63 En stock
4.8 mm
2.0 mm
Naturel
5.6 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 6023 En stock
4.8 mm
0.8 mm
Naturel
8.9 mm
4.8 mm
0,1265 € - 0,1319 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0.8 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
0.8 mm
Naturel
17.5 mm
4.8 mm
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,1528 € - 0,1528 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0.8 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 1935 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Naturel
17.5 mm
4.8 mm
0,1444 € - 0,1444 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
0.6 mm
Naturel
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1626 € - 0,1626 € 132000 En stock
4.0 mm
0.6 mm
Naturel
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1.6 mm
Naturel
17.5 mm
4.8 mm
0,1626 € - 0,1626 € 1000 En stock
10.0 mm
0.6 mm
Naturel
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1475 € - 0,1475 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0.6 mm
Naturel
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,179 € - 0,179 € 990 En stock
25.4 mm
1.6 mm
Naturel
11.1 mm
4.8 mm
0,1488 € - 0,1488 € 4004 En stock
12.0 mm
0.6 mm
Naturel
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • sur 4
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 22.0 mm PA Naturel

10024485

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 22.0 mm PA Naturel

10024560

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm 11.0 mm PA Naturel

10024409

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm 11.0 mm PA Naturel

10024386

Gamme de prix
0,1361 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 17.5 mm PA Naturel

10112724

Gamme de prix
0,3342 € - 0,3342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 12.0 mm PA Naturel

10026137

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 5.6 mm PA Naturel

10026212

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 4.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 8.9 mm PA Naturel

10026113

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6023 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 4.8 mm PA Naturel

10112649

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 17.5 mm PA Naturel

10638613

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 15.9 mm 7.9 mm PA Naturel

10112625

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 7.9 mm PA Naturel

10640753

Gamme de prix
0,1528 € - 0,1528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 17.5 mm PA Naturel

10026007

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1935 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 11.0 mm PA Naturel

10024379

Gamme de prix
0,1444 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm 22.0 mm PA Naturel

10024478

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
132000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette À enfoncer 9.5 mm 17.5 mm PA Naturel

10026069

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 11.0 mm PA Naturel

10024416

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm 22.0 mm PA Naturel

10024508

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10025925

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 22.0 mm PA Naturel

10024546

Gamme de prix
0,1488 € - 0,1488 €

Niveaux de stock
4004 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    22.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm