Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
26,5065 € - 55,6678 € 30 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
41.3 mm
1.6 mm
8,9073 € - 18,7063 € 98 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
15.9 mm
1.6 mm
18,7001 € - 18,7001 € 104 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
28.6 mm
1.6 mm
6,9976 € - 6,9976 € 37 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
10.3 mm
1.6 mm
2,6753 € - 5,617 € 63 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
2.8 mm
1.6 mm
5,0009 € - 5,0009 € 70 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
5.5 mm
1.6 mm
19,7723 € - 41,533 € 3 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
34.9 mm
1.6 mm
2,4323 € - 2,4323 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
2.4 mm
1.6 mm
24,559 € - 51,5575 € 60 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
38.1 mm
1.6 mm
3,116 € - 6,5498 € 60 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
3.6 mm
1.6 mm
11,9873 € - 25,1709 € 70 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
19.1 mm
1.6 mm
4,0283 € - 8,4665 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
5.2 mm
1.6 mm
7,4466 € - 7,4466 € 22 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
11.1 mm
1.6 mm
18,0708 € - 37,9558 € 30 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
31.8 mm
1.6 mm
10,5165 € - 22,0888 € 25 En stock
Rouge
25.0 m
Silicone
13.0 mm
1.6 mm
3,4263 € - 3,4263 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
2,7818 € - 5,8384 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
2,5444 € - 2,5444 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
7,995 € - 16,7793 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
10.0 mm
1.6 mm
4,7293 € - 4,7293 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
9.0 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 41.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248720

Gamme de prix
55,6678 € - 26,5065 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 15.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248638

Gamme de prix
18,7063 € - 8,9073 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 28.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248683

Gamme de prix
18,7001 € - 18,7001 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 10.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248607

Gamme de prix
6,9976 € - 6,9976 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248478

Gamme de prix
5,617 € - 2,6753 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377406

Gamme de prix
5,0009 € - 5,0009 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248706

Gamme de prix
41,533 € - 19,7723 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248461

Gamme de prix
2,4323 € - 2,4323 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248713

Gamme de prix
51,5575 € - 24,559 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248492

Gamme de prix
6,5498 € - 3,116 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 19.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248645

Gamme de prix
11,9873 € - 25,1709 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248539

Gamme de prix
8,4665 € - 4,0283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 11.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248614

Gamme de prix
7,4466 € - 7,4466 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 31.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248690

Gamme de prix
37,9558 € - 18,0708 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321089

Gamme de prix
22,0888 € - 10,5165 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321102

Gamme de prix
3,4263 € - 3,4263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321126

Gamme de prix
5,8384 € - 2,7818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321133

Gamme de prix
2,5444 € - 2,5444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321065

Gamme de prix
16,7793 € - 7,995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321164

Gamme de prix
4,7293 € - 4,7293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge