Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur | Type de levier | Orientation de montage | Finition | Type de montage | Longueur | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2898 € - 12,2898 € | 129 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Simple
|
Main droite
|
Zingué
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
5,22 € - 5,80 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Simple
|
Main gauche
|
Zingué
|
1/4 pouce
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
18,5935 € - 18,5935 € | 1 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Deux points
|
Main gauche
|
Zingué
|
Butée
|
3.031 in
77.0 mm
|
Butée
|
||
5,4027 € - 6,003 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Simple
|
Main gauche
|
Zingué
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
7,9582 € - 8,8425 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendiculaire
|
Main gauche
|
Zingué
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
5,9265 € - 6,585 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main droite
|
Zingué
|
Sans cylindre
|
2.697 in
68.5 mm
|
Butée
|
||
5,22 € - 5,80 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main droite
|
Zingué
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Simple
|
Main gauche
|
Zingué
|
1/4 pouce
|
2.697 in
68.5 mm
|
Butée
|
|||
5,22 € - 5,80 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main gauche
|
Zingué
|
1/4 pouce
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
8,2368 € - 9,152 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendiculaire
|
Main droite
|
Zingué
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
12,2898 € - 12,2898 € | 90 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main droite
|
Zingué
|
Butée
|
2.697 in
68.5 mm
|
Butée
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main gauche
|
Zingué
|
Butée
|
2.697 in
68.5 mm
|
Butée
|
|||
12,2898 € - 12,2898 € | 147 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Simple
|
Main droite
|
Poli
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
18,6858 € - 18,6858 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendiculaire
|
Main droite
|
Poli
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
18,5935 € - 18,5935 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Deux points
|
Main gauche
|
Poli
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Butée
|
||
12,2898 € - 12,2898 € | 127 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main gauche
|
Poli
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main gauche
|
Zingué
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Butée
|
|||
15,1803 € - 15,1803 € | Demander le délai de livraison ici |
1.248 in
31.7 mm
|
Bas
|
Main gauche
|
Poli
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
18,5935 € - 18,5935 € | 126 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Deux points
|
Main droite
|
Poli
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Butée
|
||
5,22 € - 5,80 € | 100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Main droite
|
Zingué
|
7,2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer