Menu Rechercher

Verrous poussoirs pour rainure de vitre

En cours de production

Les verrous poussoirs pour rainure de vitre offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction pour plus de sécurité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
48,0725 € - 102,6743 € Demander le délai de livraison ici
Serrure de présentoir 25.0 mm 35.0 mm Alliage zinc

10273029

Gamme de prix
102,6743 € - 48,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur du corps
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301300000
  • Diamètre du barillet
    10.5 mm