Menu Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de têtes de vis est disponible avec un choix entre entraînement hexagonal ou empreinte torx. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Ces têtes de vis sont disponibles en deux options tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

La première de ces options contribue à réduire l’espace de hauteur de tête globale des vis, ce qui signifie qu’aucun fraisage n’est requis, contrairement aux vis à tête plate. La deuxième option dispose d’un profil extrêmement surbaissé et n’a pas besoin de trou à emplacement fraisé. Ces vis sont adaptées aux applications mécaniques et d’équipements, avec un dégagement minimal.

Les têtes de vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément). Les vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • La tête basse réduit l’espace en hauteur de la tête des vis.
  • Elles ne requièrent aucun fraisage, contrairement aux vis à tête plate.
  • Résistance à la corrosion.
Matière: Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
587 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox 316
8.0
Empreintes torx
0.3
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox 316
5.0
Empreintes torx
0.3
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox 316
4.0
Empreintes torx
0.3
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox 316
8.0
Empreintes torx
0.3
2,2448 € - 3,2083 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
12.0
Empreintes torx
0.5
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox 316
12.0
Empreintes torx
0.3
2,829 € - 4,0385 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.2
Inox noirci 316
10.0
Clé hexagonale
0.25
1,9988 € - 2,8495 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
8.0
Empreintes torx
0.6
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox 316
10.0
Empreintes torx
0.3
2,2448 € - 3,2083 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
20.0
Empreintes torx
0.5
2,2448 € - 3,2083 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
10.0
Empreintes torx
0.5
2,952 € - 4,223 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox 316
20.0
Empreintes torx
0.6
2,1935 € - 3,1365 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Inox 316
6.0
Empreintes torx
0.4
1,886 € - 2,6958 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 303
4.0
Empreintes torx
0.3
1,886 € - 2,6958 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox noirci 303
8.0
Empreintes torx
0.3
Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
0.5
Inox noirci 316
4.0
Clé hexagonale
0.10
2,091 € - 2,9828 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 303
10.0
Empreintes torx
0.6
3,2493 € - 4,6433 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
10.0
Empreintes torx
0.7
3,0853 € - 4,4075 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.0
Inox noirci 316
25.0
Empreintes torx
0.6
3,2493 € - 4,6433 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox noirci 303
12.0
Empreintes torx
0.7
  • sur 30
Cache-vis M2 8.0 Inox 316

20206192

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Cache-vis M2.5 5.0 Inox 316

20206246

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Cache-vis M2 4.0 Inox 316

20206161

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Cache-vis M2.5 8.0 Inox 316

20206260

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Cache-vis M4 12.0 Inox 316

20206383

Gamme de prix
3,2083 € - 2,2448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Cache-vis M2 12.0 Inox 316

20206215

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Cache-vis M6 10.0 Inox noirci 316

20206109

Gamme de prix
4,0385 € - 2,829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Cache-vis M5 8.0 Inox noirci 303

20206864

Gamme de prix
2,8495 € - 1,9988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Cache-vis M2.5 10.0 Inox 316

20206277

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Cache-vis M4 20.0 Inox 316

20206406

Gamme de prix
3,2083 € - 2,2448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Cache-vis M4 10.0 Inox 316

20206376

Gamme de prix
3,2083 € - 2,2448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Cache-vis M5 20.0 Inox 316

20206468

Gamme de prix
4,223 € - 2,952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Cache-vis M3 6.0 Inox 316

20206307

Gamme de prix
3,1365 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Cache-vis M2 4.0 Inox noirci 303

20206604

Gamme de prix
2,6958 € - 1,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Cache-vis M2.5 8.0 Inox noirci 303

20206703

Gamme de prix
2,6958 € - 1,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Cache-vis M2 4.0 Inox noirci 316

20205799


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Cache-vis M5 10.0 Inox noirci 303

20206871

Gamme de prix
2,9828 € - 2,091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Cache-vis M6 10.0 Inox noirci 303

20206956

Gamme de prix
4,6433 € - 3,2493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Cache-vis M5 25.0 Inox noirci 316

20207359

Gamme de prix
4,4075 € - 3,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Cache-vis M6 12.0 Inox noirci 303

20206963

Gamme de prix
4,6433 € - 3,2493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0