Menu Rechercher

Vis de poussée - tampon en plastique

En stock

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier Séries: SR34160

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
Demander le délai de livraison ici
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
Demander le délai de livraison ici
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,5068 € - 2,009 € Demander le délai de livraison ici
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,5273 € - 2,0398 € Demander le délai de livraison ici
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
Demander le délai de livraison ici
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
Demander le délai de livraison ici
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
Demander le délai de livraison ici
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
Demander le délai de livraison ici
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
Demander le délai de livraison ici
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
  • sur 3
Vis de butée M6 11.3 1.3 Acier

20255060


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M6 33.3 1.3 Acier

20255138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 64.6 1.6 Acier

20255213


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M6 41.3 1.3 Acier

20255145


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M6 13.3 1.3 Acier

20255091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M6 21.3 1.3 Acier

20255114


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M10 41.9 1.9 Acier

20255268


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 34.1 2.1 Acier

20255312


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M10 33.9 1.9 Acier

20255251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M6 17.3 1.3 Acier

20255107


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M12 22.1 2.1 Acier

20255077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M6 51.3 1.3 Acier

20255152


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M10 51.9 1.9 Acier

20255275


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M4 9.0 1.0 Acier

20255398

Gamme de prix
2,009 € - 1,5068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M4 13.0 1.0 Acier

20255411

Gamme de prix
2,0398 € - 1,5273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M5 11.0 1.0 Acier

20255459


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M8 41.6 1.6 Acier

20255190


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 17.9 1.9 Acier

20255220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M6 26.3 1.3 Acier

20255121


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 17.6 1.6 Acier

20255176


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0