Menu Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0373 € - 0,0461 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
10298893 0,1843 € - 0,2276 € Demander le délai de livraison ici
M8
8.0 mm
0,0514 € - 0,0514 € 40755 En stock
M5
8.0 mm
0,2017 € - 0,2491 € 1500 En stock
M8
50.0 mm
10298459 0,0635 € - 0,0784 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
0,0559 € - 0,0691 € Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 8816 En stock
M6
8.0 mm
0,037 € - 0,0457 € Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 4507 En stock
M5
30.0 mm
0,0364 € - 0,0449 € 1000 En stock
M4
8.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 8018 En stock
M4
30.0 mm
0,1883 € - 0,2325 € 14446 En stock
M8
16.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 1300 En stock
M6
50.0 mm
0,2231 € - 0,2754 € 3 En stock
M10
30.0 mm
0,1887 € - 0,233 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € 46754 En stock
M4
10.0 mm
0,2774 € - 0,3425 € 260 En stock
M10
60.0 mm
0,0375 € - 0,0463 € 6275 En stock
M4
25.0 mm
0,2058 € - 0,2541 € 17657 En stock
M10
20.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € 71 En stock
M6
60.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien Tournevis fendu M4 20.0 mm PA

10297216

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 8.0 mm PA

10298893

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 8.0 mm PA

10310755

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0514 €

Niveaux de stock
40755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 50.0 mm PA

10298923

Gamme de prix
0,2491 € - 0,2017 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 10.0 mm PA

10298459

Gamme de prix
0,0784 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 25.0 mm PA

10297759

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 8.0 mm PA

10298442

Gamme de prix
0,0716 € - 0,058 €

Niveaux de stock
8816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 16.0 mm PA

10297209

Gamme de prix
0,0457 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 30.0 mm PA

10297766

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
4507 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10297179

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10297230

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
8018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 16.0 mm PA

10298909

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1883 €

Niveaux de stock
14446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 50.0 mm PA

10298466

Gamme de prix
0,1174 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M10 30.0 mm PA

10299272

Gamme de prix
0,2754 € - 0,2231 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 20.0 mm PA

10298916

Gamme de prix
0,233 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 10.0 mm PA

10297186

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
46754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M10 60.0 mm PA

10299289

Gamme de prix
0,3425 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 25.0 mm PA

10297223

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
6275 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M10 20.0 mm PA

10299265

Gamme de prix
0,2541 € - 0,2058 €

Niveaux de stock
17657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 60.0 mm PA

10298473

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien