La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0697 € - 0,0697 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0733 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0688 € - 0,0688 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,066 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0734 € - 0,0734 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0704 € - 0,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0633 € - 0,0633 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0811 € - 0,0811 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0695 € - 0,0695 € | 1000 En stock |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0705 € - 0,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0654 € - 0,0654 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,07 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0654 € - 0,0654 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0655 € - 0,0655 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,07 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0639 € - 0,0639 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0746 € - 0,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0788 € - 0,0788 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0733 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0792 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer