Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 316, Acier Séries: SRL1323, SRL1322, SRL1321, SRL1320

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
340 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
152,233 € - 190,3015 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Inox 316
8739.0
57,482 € - 67,6295 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Inox 316
13.640
766,0748 € - 901,262 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Inox 316
32.547
151,8743 € - 189,8403 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Acier
25.094
25,2458 € - 31,5598 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acier
15.640
120,9603 € - 142,311 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acier
36.020
183,803 € - 216,2443 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Inox 316
25.094
349,9555 € - 411,7118 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Inox 316
28.547
267,7198 € - 314,962 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Inox 316
28.547
360,5438 € - 424,1655 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Inox 316
36.020
207,5318 € - 244,155 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Inox 316
19.114
394,256 € - 463,8228 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
212,4723 € - 249,9668 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Inox 316
26.547
300,2635 € - 353,2458 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Inox 316
32.547
301,2168 € - 354,363 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Inox 316
26.547
281,7213 € - 331,444 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Inox 316
25.094
196,80 € - 231,527 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Inox 316
26.547
955,4128 € - 1 124,015 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Inox 316
36.020
1 651,2648 € - 1 834,7398 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Acier
111.25
1 109,8495 € - 1 305,7065 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acier
74.425
  • sur 17
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Inox 316

20150150

Gamme de prix
190,3015 € - 152,233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Inox 316

20150259

Gamme de prix
67,6295 € - 57,482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR36 x 6 3000.0 Inox 316

20150648

Gamme de prix
901,262 € - 766,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR28 x 5 3000.0 Acier

20151454

Gamme de prix
189,8403 € - 151,8743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR18 x 4 1000.0 Acier

20151140

Gamme de prix
31,5598 € - 25,2458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Acier

20151621

Gamme de prix
142,311 € - 120,9603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR28 x 5 1000.0 Inox 316

20150495

Gamme de prix
216,2443 € - 183,803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 1500.0 Inox 316

20150563

Gamme de prix
411,7118 € - 349,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 1000.0 Inox 316

20150587

Gamme de prix
314,962 € - 267,7198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Inox 316

20150679

Gamme de prix
424,1655 € - 360,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR22 x 5 1500.0 Inox 316

20150372

Gamme de prix
244,155 € - 207,5318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150433

Gamme de prix
463,8228 € - 394,256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Inox 316

20150532

Gamme de prix
249,9668 € - 212,4723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Inox 316

20150624

Gamme de prix
353,2458 € - 300,2635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Inox 316

20150518

Gamme de prix
354,363 € - 301,2168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR28 x 5 1500.0 Inox 316

20150488

Gamme de prix
331,444 € - 281,7213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Inox 316

20150525

Gamme de prix
231,527 € - 196,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR40 x 7 3000.0 Inox 316

20150686

Gamme de prix
1 124,015 € - 955,4128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR120 x 16 3000.0 Acier

20150938

Gamme de prix
1 834,7398 € - 1 651,2648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR80 x 10 3000.0 Acier

20151867

Gamme de prix
1 305,7065 € - 1 109,8495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0