Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 316, Acier Séries: SRL1323, SRL1322, SRL1321, SRL1320

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
340 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
106,0055 € - 124,7118 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Inox 316
13.640
246,6663 € - 290,198 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Inox 316
15.640
403,5118 € - 474,7185 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Inox 316
19.114
41,4203 € - 51,7728 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Inox 316
10.191
70,766 € - 83,2505 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Inox 316
10.191
193,397 € - 227,5193 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Inox 316
12.191
152,7865 € - 179,744 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Inox 316
17.640
135,2693 € - 159,1415 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
102,4693 € - 120,5503 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Inox 316
12.191
81,5388 € - 101,926 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Inox 316
8739.0
188,2208 € - 221,441 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Inox 316
23.094
337,7273 € - 397,3208 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Inox 316
17.640
200,5003 € - 235,8833 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Inox 316
13.640
129,109 € - 151,8948 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Inox 316
15.640
90,856 € - 106,887 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Inox 316
13.640
560,5008 € - 659,4133 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Inox 316
26.547
288,9168 € - 339,9003 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Inox 316
32.547
202,909 € - 238,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
2 874,4075 € - 3 381,6595 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Inox 316
64.425
542,225 € - 637,9088 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Inox 316
26.547
  • sur 17
Vis guide TR16 x 4 1500.0 Inox 316

20150242

Gamme de prix
124,7118 € - 106,0055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 4 3000.0 Inox 316

20150310

Gamme de prix
290,198 € - 246,6663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Inox 316

20150396

Gamme de prix
474,7185 € - 403,5118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 1000.0 Inox 316

20150174

Gamme de prix
51,7728 € - 41,4203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR12 x 3 1000.0 Inox 316

20150181

Gamme de prix
83,2505 € - 70,766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 3000.0 Inox 316

20150235

Gamme de prix
227,5193 € - 193,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR20 x 4 1500.0 Inox 316

20150327

Gamme de prix
179,744 € - 152,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150426

Gamme de prix
159,1415 € - 135,2693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR14 x 3 1500.0 Inox 316

20150211

Gamme de prix
120,5503 € - 102,4693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR10 x 2 1500.0 Inox 316

20150136

Gamme de prix
101,926 € - 81,5388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR26 x 5 1000.0 Inox 316

20150464

Gamme de prix
221,441 € - 188,2208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR20 x 4 3000.0 Inox 316

20150365

Gamme de prix
397,3208 € - 337,7273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Inox 316

20150273

Gamme de prix
235,8833 € - 200,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 4 1500.0 Inox 316

20150297

Gamme de prix
151,8948 € - 129,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Inox 316

20150266

Gamme de prix
106,887 € - 90,856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Inox 316

20150549

Gamme de prix
659,4133 € - 560,5008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Inox 316

20150617

Gamme de prix
339,9003 € - 288,9168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20150402

Gamme de prix
238,7225 € - 202,909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 3000.0 Inox 316

20150815

Gamme de prix
3 381,6595 € - 2 874,4075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Inox 316

20150556

Gamme de prix
637,9088 € - 542,225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0