Menu Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 316, Acier Séries: SRL1323, SRL1322, SRL1321, SRL1320

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
340 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
1 006,304 € - 1 183,8853 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acier
64.425
373,4793 € - 439,3868 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Inox 316
32.547
144,5045 € - 169,9963 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Inox 316
10.191
134,644 € - 158,4035 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
93,8285 € - 117,2908 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acier
23.094
493,7118 € - 580,847 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Inox 316
32.547
202,909 € - 238,7225 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Inox 316
21.094
1 211,1913 € - 1 345,7635 € Demander le délai de livraison ici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Acier
111.25
200,1108 € - 235,422 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Acier
28.547
119,228 € - 140,2713 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
Acier
35.977
427,1073 € - 502,4858 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Acier
40.020
294,052 € - 345,9375 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Inox 316
17.640
120,9603 € - 142,311 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Acier
36.020
25,2458 € - 31,5598 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acier
15.640
212,7695 € - 250,3153 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Inox 316
10.191
349,9555 € - 411,7118 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Inox 316
28.547
623,6613 € - 733,7155 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Inox 316
54.935
766,0748 € - 901,262 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Inox 316
32.547
300,2635 € - 353,2458 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Inox 316
32.547
73,9025 € - 92,3833 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acier
23.094
  • sur 17
Vis guide TR70 x 10 3000.0 Acier

20152451

Gamme de prix
1 183,8853 € - 1 006,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Inox 316

20152611

Gamme de prix
439,3868 € - 373,4793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Inox 316

20152871

Gamme de prix
169,9963 € - 144,5045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20152659

Gamme de prix
158,4035 € - 134,644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 5 2000.0 Acier

20152642

Gamme de prix
117,2908 € - 93,8285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Inox 316

20152833

Gamme de prix
580,847 € - 493,7118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Inox 316

20152543

Gamme de prix
238,7225 € - 202,909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR120 x 16 1500.0 Acier

20151942

Gamme de prix
1 345,7635 € - 1 211,1913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR120 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR32 x 12 2000.0 Acier

20152666

Gamme de prix
235,422 € - 200,1108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR40 x 14 1000.0 Acier

20152420

Gamme de prix
140,2713 € - 119,228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR44 x 7 3000.0 Acier

20151690

Gamme de prix
502,4858 € - 427,1073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR20 x 4 3000.0 Inox 316

20150358

Gamme de prix
345,9375 € - 294,052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Acier

20151621

Gamme de prix
142,311 € - 120,9603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR18 x 4 1000.0 Acier

20151140

Gamme de prix
31,5598 € - 25,2458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Inox 316

20150204

Gamme de prix
250,3153 € - 212,7695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR32 x 6 1500.0 Inox 316

20150563

Gamme de prix
411,7118 € - 349,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR60 x 9 1000.0 Inox 316

20150761

Gamme de prix
733,7155 € - 623,6613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR36 x 6 3000.0 Inox 316

20150648

Gamme de prix
901,262 € - 766,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Inox 316

20150624

Gamme de prix
353,2458 € - 300,2635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 5 1500.0 Acier

20151379

Gamme de prix
92,3833 € - 73,9025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0