Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l3 | l1 | d2 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
16.0 mm
|
65.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
40.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.5 mm
|
25.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
14.0 mm
|
60.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer