Menu Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
10505847 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
55.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M20 60.0 mm Acier inoxydable

10505762


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M3 12.0 mm Acier inoxydable

10505847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 5.0 mm Acier inoxydable

10505922


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M4 12.0 mm Acier inoxydable

10506004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 30.0 mm Acier inoxydable

10506080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 8.0 mm Acier inoxydable

10506165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M5 20.0 mm Acier inoxydable

10506240


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 40.0 mm Acier inoxydable

10506325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 70.0 mm Acier inoxydable

10506400


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M6 30.0 mm Acier inoxydable

10506486


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M6 55.0 mm Acier inoxydable

10506561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M8 35.0 mm Acier inoxydable

10504987


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 55.0 mm Acier inoxydable

10505045


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 90.0 mm Acier inoxydable

10505120


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M10 25.0 mm Acier inoxydable

10505205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 50.0 mm Acier inoxydable

10505281


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M8 100.0 mm Acier inoxydable

10504888


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 90.0 mm Acier inoxydable

10505137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M10 25.0 mm Acier inoxydable

10505212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M8 100.0 mm Acier inoxydable

10504895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm