Menu Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M4 25.0 mm Acier inoxydable

10506073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 10.0 mm Acier inoxydable

10505984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M10 60.0 mm Acier inoxydable

10505328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M12 70.0 mm Acier inoxydable

10505564


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 40.0 mm Acier inoxydable

10505649


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 90.0 mm Acier inoxydable

10505724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M12 50.0 mm Acier inoxydable

10505496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M5 20.0 mm Acier inoxydable

10506233


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 40.0 mm Acier inoxydable

10506318


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M5 16.0 mm Acier inoxydable

10506226


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M20 90.0 mm Acier inoxydable

10505809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M4 8.0 mm Acier inoxydable

10506158


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 6.0 mm Acier inoxydable

10506141


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M5 35.0 mm Acier inoxydable

10506301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M4 25.0 mm Acier inoxydable

10506066


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M6 40.0 mm Acier inoxydable

10506523


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm
Vis épaulée M5 55.0 mm Acier inoxydable

10506363


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre d'épaule
    6.0 mm
Vis épaulée M3 16.0 mm Acier inoxydable

10505854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M20 70.0 mm Acier inoxydable

10505786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    36.0 mm
  • Épaisseur tête
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
Vis épaulée M6 20.0 mm Acier inoxydable

10506448


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre d'épaule
    8.0 mm