Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,146 € - 0,2013 € | 6000 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2139 € - 0,3882 € | 1100 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2139 € - 0,3882 € | 1257 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,218 € - 0,3013 € | 1000 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1614 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1702 € - 0,2386 € | 749 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2671 € - 0,3584 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2434 € - 0,3254 € | 498 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1614 € - 0,2255 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1289 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1539 € - 0,2136 € | 910 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1539 € - 0,2136 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1509 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2118 € - 0,2913 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1416 € - 0,1956 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2715 € - 0,3641 € | 750 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2031 € - 0,282 € | 1150 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1491 € - 0,2061 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1491 € - 0,2061 € | 15500 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,3278 € - 0,533 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer