Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,3235 € - 0,5264 € 556 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
0,1776 € - 0,3224 € 470 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,2555 € - 0,4146 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,146 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,1297 € - 0,2358 € 416 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,1491 € - 0,2061 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
0,1666 € - 0,3059 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,2072 € - 0,3805 € 100 En stock
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1058 € - 0,1058 € 3158 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
10053522 0,1012 € - 0,1012 € 8080 En stock
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1274 € - 0,3322 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,0889 € - 0,0889 € 6893 En stock
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1305 € - 0,1305 € 13093 En stock
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,3334 € - 0,5385 € 1491 En stock
M5
Noir
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,2043 € - 0,2043 € 21 En stock
M5
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,1537 € - 0,1537 € 8594 En stock
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,134 € - 0,3478 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,3358 € - 0,3358 € 2023 En stock
M10
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,3355 € - 0,5462 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,3358 € - 0,3358 € 775 En stock
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée large M8 35.0 mm PA

10376102

Gamme de prix
0,5264 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
556 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 20.0 mm PA

10376072

Gamme de prix
0,3224 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M10 30.0 mm PA

10376133

Gamme de prix
0,4146 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 10.0 mm PA

10375884

Gamme de prix
0,2013 € - 0,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 10.0 mm PA

10376058

Gamme de prix
0,2358 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 12.0 mm PA

10375891

Gamme de prix
0,2061 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 16.0 mm PA

10376065

Gamme de prix
0,3059 € - 0,1666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M10 16.0 mm PA

10376119

Gamme de prix
0,3805 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 16.0 mm PA

10053621

Gamme de prix
0,1058 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
3158 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 16.0 mm PA

10053522

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
8080 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10058367

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 16.0 mm PC

10116678

Gamme de prix
0,0889 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
6893 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 25.0 mm PC

10116661

Gamme de prix
0,1305 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
13093 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA GF30

10088999

Gamme de prix
0,5385 € - 0,3334 €

Niveaux de stock
1491 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 20.0 mm PA

10053362

Gamme de prix
0,2043 € - 0,2043 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 25.0 mm PC

10116708

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
8594 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 40.0 mm PA

10117514

Gamme de prix
0,3478 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10058503

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
2023 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Gamme de prix
0,5462 € - 0,3355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 22.0 mm PA

10058404

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
775 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée