Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1301 € - 0,1301 € | 1815 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,3358 € - 0,3358 € | 782 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,3358 € - 0,3358 € | 1009 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1687 € - 0,2083 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16-18
|
Naturel
|
PA
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton plat
|
||
0,131 € - 0,1745 € | 976 En stock |
1/4-20
|
Naturel
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton plat
|
||
3011 En stock |
1/4-20
|
Naturel
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton plat
|
|||
0,1174 € - 0,1174 € | 165 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1351 € - 0,1351 € | 7449 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1438 € - 0,1438 € | 8649 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1131 € - 0,1131 € | 679 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,0794 € - 0,0794 € | 16359 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1851 € - 0,1851 € | 368 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1301 € - 0,1301 € | 23799 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,0904 € - 0,0904 € | 14680 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1142 € - 0,1142 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,3608 € - 0,5868 € | 12945 En stock |
M6
|
Noir
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1895 € - 0,1895 € | 1253 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,0972 € - 0,0972 € | 14401 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
10053508 | 0,1061 € - 0,1061 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton plat
|
|
0,0987 € - 0,0987 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer