Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5461 € - 0,6426 € | 31 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5221 € - 0,6164 € | 50 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5045 € - 0,5965 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5286 € - 0,6229 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5506 € - 0,6514 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5614 € - 0,6646 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,568 € - 0,6734 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5088 € - 0,6053 € | 347 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1539 € - 0,2136 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2715 € - 0,3641 € | 241 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2031 € - 0,282 € | 200 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1702 € - 0,2386 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1614 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1614 € - 0,2255 € | 500 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2671 € - 0,3584 € | 250 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,2434 € - 0,3254 € | 150 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1491 € - 0,2061 € | 188 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1539 € - 0,2136 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,1509 € - 0,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
||
0,218 € - 0,3013 € | 250 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer