Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,3358 € - 0,3358 € 1883 En stock
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,1274 € - 0,3322 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1289 € - 0,1776 € 173 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,2118 € - 0,2913 € 125 En stock
M4 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,1614 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2715 € - 0,3641 € 241 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,2434 € - 0,3254 € 150 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,1416 € - 0,1956 € Demander le délai de livraison ici
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
0,1539 € - 0,2136 € Demander le délai de livraison ici
M4 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1614 € - 0,2255 € 500 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,2671 € - 0,3584 € 250 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1491 € - 0,2061 € 188 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,1539 € - 0,2136 € Demander le délai de livraison ici
M4 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1509 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,218 € - 0,3013 € 250 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,1702 € - 0,2386 € Demander le délai de livraison ici
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2031 € - 0,282 € 200 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Bouton plat
0,1776 € - 0,3224 € 470 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,2555 € - 0,4146 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1297 € - 0,2358 € 416 En stock
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée M8 10.0 mm PA

10058435

Gamme de prix
0,3358 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
1883 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10058367

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  16.0 mm PA

10375969

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4  40.0 mm PA

10375761

Gamme de prix
0,2913 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5  30.0 mm PA

10375846

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5  20.0 mm PA

10375808

Gamme de prix
0,3641 € - 0,2715 €

Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5  15.0 mm PA

10375785

Gamme de prix
0,3254 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  12.0 mm PA

10375945

Gamme de prix
0,1956 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4  25.0 mm PA

10375723

Gamme de prix
0,2136 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  25.0 mm PA

10376027

Gamme de prix
0,2255 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5  25.0 mm PA

10375822

Gamme de prix
0,3584 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  20.0 mm PA

10375983

Gamme de prix
0,2061 € - 0,1491 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4  30.0 mm PA

10375747

Gamme de prix
0,2136 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  10.0 mm PA

10375921

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5  40.0 mm PA

10375860

Gamme de prix
0,3013 € - 0,218 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  30.0 mm PA

10376041

Gamme de prix
0,2386 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6  22.0 mm PA

10376003

Gamme de prix
0,282 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 20.0 mm PA

10376072

Gamme de prix
0,3224 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M10 30.0 mm PA

10376133

Gamme de prix
0,4146 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 10.0 mm PA

10376058

Gamme de prix
0,2358 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
416 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée