Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F D3 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
45.0
5.0
1.6
15 En stock
5.5
M3
3.0
Inox 304
5.0
3.0
1.0
Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 304
10.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
20.0
10.0
1.8
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
20.0
6.0
1.8
Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
12.0
3.0
1.0
Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
50.0
10.0
1.8
Demander le délai de livraison ici
3.8
M2.5
2.0
Inox 304
8.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
50.0
6.0
1.8
Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 304
25.0
14.0
1.8
Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
50.0
5.0
1.6
100 En stock
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
4.0
2.0
0.9
100 En stock
3.8
M2
2.0
Inox 304
5.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
8.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
16.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
5.0
2.0
0.9
Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
20.0
2.0
0.9
Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
10.0
1.5
0.7
Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
8.0
2.0
0.9
Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 316
6.0
2.0
0.9
  • sur 9
Vis ventilée M6 45.0 Inox 304

20143503


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M3 5.0 Inox 304

20143350


Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • D3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M2 10.0 Inox 304

20144401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M12 20.0 Inox 304

20145583


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • D3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M8 20.0 Inox 304

20143541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M4 12.0 Inox 304

20142964


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M12 50.0 Inox 304

20143718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • D3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Vis ventilée M2.5 8.0 Inox 304

20143336


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M8 50.0 Inox 304

20143572


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M16 25.0 Inox 304

20143732


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Vis ventilée M6 50.0 Inox 304

20143510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M2.5 4.0 Inox 304

20144432


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2 5.0 Inox 304

20144395


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 8.0 Inox 316

20244392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2 16.0 Inox 316

20244422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2.5 5.0 Inox 316

20244446


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 20.0 Inox 316

20244484


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2 10.0 Inox 316

20244408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M2.5 8.0 Inox 316

20244460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M2.5 6.0 Inox 316

20244453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5