Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Adhésif

 (2 Types de produit)


Serre câbles - Support adhésif, aluminium, 2 bras

Les serre-câbles à deux bras sont faciles et rapides à installer grâce à leur support adhésif puissant. Idéaux pour fixer les câbles, les fils et les cordons légers.

Ce type de serre-câbles a un profil surbaissé, est léger mais aussi durable, et est généralement peu encombrant.

  • Matière : Aluminium
  • Couleur : Argenté

L’élément adhésif du produit a une durée de conservation d’environ 1 an à compter de la date d’expédition ; lorsqu’il est stocké dans l’emballage d’origine non ouvert, à température ambiante et à l’abri de la lumière du soleil.

Règles

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, Aluminium Séries: SR33977, SR33975, SR33976