Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Les couvre-connecteurs pour fibre optique empêchent les éléments extérieurs, les corps étrangers indésirables et la saleté de pénétrer dans les fibres et les fils. Notre gamme comprend des bouchons anti-poussière avec une chaîne métallique de 2,5 pouces de long. Options de matières : PEHD, PVC, acier inoxydable et TPE. Couleurs : noir, vert, naturel, rouge et blanc.
Les bouchons anti-poussière pour embouts offrent une protection environnementale pour les embouts de 2,5 mm. La matière en élastomère thermoplastique (TPE) noir souple est conforme à la directive RoHS. La matière est résistante pour un ajustement parfait.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer