Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Adhésif Bride pour câble plat Joints toriques

 (2 Types de produit)


Bride pour câble plat

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Serre-câbles pour câbles plats - Embase adhésive, verrou sur le haut

Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles en PVC à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ils comportent un verrouillage sur le haut afin de garantir une meilleure stabilité des câbles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.