Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rivet aveugle Rivets plastiques

 (2 Types de produit)


Outils pour rivet

Ce pistolet à rivets est un outil de fixation combiné qui convient pour une utilisation avec des rivets pop. Idéal pour les applications d'une seule main, l'opération d'une seule main vous permet de réduire de près de 40 % la pression requise pour le rivetage. Ceci est possible car la force de fonctionnement augmente à mesure que la main de l'utilisateur se referme autour du levier ; cette force est pleinement exploitée grâce au levier spécial au design ergonomique. Cela rend l'installation des rivets aveugles rapide et facile, mais également confortable.

Le pistolet à riveter bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. IL est également muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.

  • Longueur de course : 16,2 mm
  • Utilisation d'une seule main
  • Fabriqué en plastique noir et bleu
  • Adaptés à une utilisation avec notre gamme de rivets aveugles plastiques

Ce pistolet à riveter se caractérise par une plage de fonctionnement adaptée à l'utilisation avec des rivets aveugles en aluminium jusqu'à 5 mm de diamètre et des rivets aveugles en inox ou en acier jusqu'à 4 mm de diamètre qui sont disponibles à l'achat ailleurs.

Rivets pop

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options à classement ignifuge UL94 V2

Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.