Menü Keresés

99 terméktípust találtunk erre: Mozgásvezérlés

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Mozgásvezérlés


Kompakt lineáris golyós perselyek

Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hely hatékony kihasználását olyan alkalmazásokban, ahol a helyszűke aggodalomra ad okot. Ezenkívül lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely maximalizálását és az optimális teljesítmény elérését kompakt környezetben.

Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló.

-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.

  • A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hatékony helykihasználást olyan alkalmazásokban, ahol a szűkös hely problémát jelent.
  • -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
  • Lehetővé teszi, hogy kompakt környezetben maximalizálja a rendelkezésre álló helyet, és optimális teljesítményt érjen el.
Anyag: Vas Sorozat szám: SRL1715

Compression Springs

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Conical Springs

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Keresztezett görgősínkészletek

A kereszthornyos görgősínkészletek olyan lineáris mozgásrendszerek, amelyek pozicionálást és egyenletes menetet biztosítanak az alkalmazások számára. A két párhuzamos, keresztezett görgőscsapágyazású sínből álló kialakítás nagy pontosságú lineáris mozgást és kiemelkedő teherbíró képességet tesz lehetővé.

Egyenletesen osztják el a terhelést, ami minimális kitérést és nagy ismételhetőséget eredményez, lehetővé téve a pontos mozgásvezérlést. Kis alakjuk miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.

Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral. Korrózióállóak, és -40 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Olyan alkalmazásokban használatosak, mint az ipar, autóipar, orvosi berendezések, szerszámgépek és a védelmi ágazat.

  • Tökéletes olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.
  • -40C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1000

Hengeres bronz anyák

A hengeres bronz anyákat a vezércsavarokkal együtt használjuk a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít. Bronzból készült, amely jobb korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél, de kevésbé erős vagy hőálló.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.

  • Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.
  • Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon.
  • A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1330

Hengeres acél anyákat

A hengeres acél anyák olyan rögzítőelemek, amelyeket általában vezércsavarokkal vagy golyós csavarokkal együtt használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.

  • Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog
  • Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják
  • Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1339

Die Springs

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:

Tányérrugók

A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.

Dupla univerzális csuklók

A kettős kardáncsuklók olyan mechanikus alkatrészek, amelyek két egyszerű csuklót egyesítenek, hogy még nagyobb szögeltérést tegyenek lehetővé a tengelyek között. Egyedi formájuk lehetővé teszi a nyomaték zökkenőmentes és hatékony átvitelét nagyobb távolságokon és jelentős szögekben.

Akkor is simán és hatékonyan képesek az erőátvitelre, ha a csatlakozótengelyek nincsenek pontosan összehangolva. Úgy alkottuk meg őket, hogy nagy terhelést is kibírjanak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.

Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes működésű. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.

  • Két egyes illesztést egyesít, hogy lehetővé tegye a tengelyek közötti nagyobb szögeltérést.
  • Nagy terhelést is kibírnak, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörülmények között.
  • Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes.
  • Ipari gépekben és szállítórendszerekben használatos.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRR3696

Kettős kardáncsuklók - fúratlan tömör véggel

A fúrás nélküli tömör végekkel rendelkező kettős univerzális csuklók mechanikus alkatrészek, amelyeket akkor használnak, ha jelentős hajlítási szögekre van szükség, vagy ha két tengely egymáshoz képest el van tolva. Különleges formájuknak köszönhetően tökéletesek olyan igényes alkalmazásokhoz, amelyek nagy nyomatékkapacitást, kopásállóságot és jelentős eltolási szögek elviselését igénylik.

Úgy terveztük őket, hogy ellenálljanak a hatalmas terheléseknek, és hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz munkakörnyezetben. A golyóscsapágyazott csuklók maximális fordulatszáma 1000 fordulat/perc.

Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes, precíz, csendes és egyenletes mozgású. Speciális szerszámok használatával helyezhető be és távolítható el az alkalmazásból. Jellemző alkalmazásai közé tartoznak az ipari gépek és szállítórendszerek.

  • A megfelelő szerszámok használatával telepíthető és eltávolítható az alkalmazásból.
  • A golyóscsapágyazott csuklók maximális fordulatszáma 1000 fordulat/perc.
  • Illesztésenként akár 45 fokos hajlításra is képes.
  • Ipari gépekben és szállítórendszerekben használatos.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRR3697

Extension Springs

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Ferrit mágnesek

A nagy kényszerítő képességüknek köszönhetően a ferrit mágnesek használhatók az alkalmazások széles skálájánál. Ezek a kerek lemezek többpólusosan magnetizáltak az egyik oldalukon. Használhatók Reed-kapcsolókban is, olyan eszközök tartására, mint pl. pot-mágnesek, biztonsági rendszerek, audiovizuális rendszerek és még sok alkalmazás esetében. A kínálatban két típus található; az egyik standard lemez alakú, a másik pedig egy gyűrű 5 mm süllyesztett furattal.

Fixing Clips

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Peremes alumínium vezetőkocsik

A peremes alumínium vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusai, amelyek különösen hasznosak nagy terheléseknél számos alkalmazásban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályáiként szolgálnak.

A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.

Jól működik zord körülmények között vagy súlykritikus alkalmazásokban, mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acélból készült. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, repülőgépipart, kezelési technológiát, gépházakat, orvostudományt, élelmiszeripart stb.

  • Nehéz terhelésekhez használható számos alkalmazásban, ahol vezetik és támogatják a lineáris mozgást.
  • A peremes kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyre rögzíteni lehet, másrészt a mozgó alkatrészhez való rögzítés lehetőségét is biztosítja.
  • Jól működik zord körülmények között is, mivel könnyű és korrózióálló.
Anyag: Alumínium:Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1018F

Karimás golyós anyákat

A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények lényeges alkotóelemei. Ezek precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgatási rendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.

Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyós csapágyak a golyós csavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Ne feledje, hogy a golyós anyának a mellékelt hüvelyből való eltávolítása a golyós csapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyós anyát.

  • Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz készült, terhelés alatti alacsony fordulatszámon.
  • Rendkívül strapabíró és önkenő elemmel rendelkezik.
  • Ezeket különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1370

Karimás bronz anyák

A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.

Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.

  • A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek
  • Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz készült, terhelés alatti alacsony fordulatszámon
  • Kapható normál jobbmenetes karimás bronz anyákként és balmenetesként is.
Anyag: Bronz Sorozat szám: SRL1332, SRL1331

Peremes vezetőkocsik - standard

Ezek a peremes szabványos kocsik a nagy teherbírású és pontos lineáris mozgásokhoz használt lineáris csapágyak egy típusa. Pontosságot, stabilitást és megbízhatóságot biztosítanak. Acélsínjeik a megnövelt tartósság és kopásálló élettartam érdekében átkeményítettek.

A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.

A kocsikat a sínektől különállóan, a kocsiszekrényre szerelt próbakocsikra szerelik. A kocsit a sínekre való felhelyezéshez igazítsa a bábutömböt a sín végéhez, és csúsztassa fel. Számos alkalmazásban használják, többek között berendezésekben, automatizálásban, anyagmozgató rendszerekben, orvosi eszközökben stb.

  • Az acélsínek a megnövelt tartósság és kopásálló élettartam érdekében edzettek.
  • Pontosságot, stabilitást és megbízhatóságot biztosítanak.
  • A peremes kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyre rögzíteni lehet, másrészt a mozgó alkatrészhez való rögzítés lehetőségét is biztosítja.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1016F

Peremes lineáris golyós perselyek

Ezeket a peremes lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték egy lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A szerelő perem lehetővé teszi a persely hatékony rögzítését a felülethez anákkal vagy csavarokkal. A hosszú karimás lineáris golyós perselyeknél a hossz növekedése nagyobb teherbírást és nagyobb stabilitást biztosít az azonos méretű szabványos golyós perselyekhez képest.

Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy teherbírásúak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát.

-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, CNC-gépek, összeszerelő rendszerek és gyártási folyamatok.

  • Alacsony súrlódás a csökkent kopásért, valamint nagy teherbíró képesség, minimálisra csökkenti a feszültség koncentrációt.
  • Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
  • A szerelőkarima lehetővé teszi, hogy a persely csavarok segítségével egyszerűen rögzíthető legyen a felületen.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Peremes lineáris vezetőkocsik

A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.

Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.

A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.

  • Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
  • 20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Alacsonyan tartja a súlyt, viseli a terheket és megkönnyíti a mozgást.
Sorozat szám: SRL1756, SRL1755

Karimás perselycsapágyak

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Gázrugós kitámasztó végek

A gázrugós fittingek a gázrugók rögzítésére szolgálnak a helyükre. Három különböző fitting típus áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR6481

Gázrugós kitámasztó végek és rögzítők - lapos szerelőkonzol

A gázrugós rögzítőkonzolok rögzítik a gázrugókat ahhoz a szerkezethez, amelyen használni fogják.

Sorozat szám: SR6480

Gázrugós kitámasztók – állítható erejű

Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.

Sorozat szám: SR5487

Gázrugós kitámasztók – fix erejű

A fix erejű gázrugós kitámasztók szerelőnyílások fedőlapjához, motorháztetőkhöz és nyílásfedő lapokhoz használhatók. A gázrugók öntartók, nincs szükségük külső energiaforrásra.

Sorozat szám: SR6482

Fogaskerekek – homlokfogaskerék

A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.

Sorozat szám: SR2021

  • / 4