Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șuruburi Șuruburi cu cap hexagonal

 (77 Produse)


Șuruburi de fixare - Cap hexagonal de metal cu punct cupă

Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Șuruburi de fixare - cap imbus

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu două opțiuni: una cu acționare torx, și una cu acționare Philips. Pe de o parte, șuruburile cu antrenare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. În schimb, șuruburile cu acționare Philips pot rezista la un cuplu ridicat, ceea ce le face o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă, făcând șurubul ușor de îndepărtat, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. Ambele oferă un aspect de prindere excelent, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au o acționare torx redusă, în timp ce dimensiunile M3, M4, M5 și M6 au acționare Philips. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583. Șuruburile captive sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0150A2

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

Șuruburile captive din această gamă au un cap cilindric crestat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 1207 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0155

Șuruburi hexagonale – PEEK

Șuruburile hexagonale din PEEK oferă o rezistență mecanică deosebită, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă o tijă complet filetată care îmbunătățește rezistenţă la forfecare și alinierea ansamblurilor. Designul permite aplicații cu cuplu mare și atașamente sigure utilizând unelte standard, asigurând fiabilitate în timpul sarcinilor de asamblare și întreținere.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele de procesare a semiconductorilor și chimică. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1930

Șuruburi legare cărți - plastic

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. V tejto sekcii nájdete matice resp. objímky - diel s vnútorným závitom. Skrutky resp. časti s vonkajším závitom, sa predávajú samostatne.

Șuruburi mecanice - Asamblare

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Șuruburi mecanice - Cap bombat

Skrutka s hríbovou hlavou má oblúkovú hlavu na dosiahnutie estetického vzhľadu

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Șuruburi mecanice - Cap mic

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Șuruburi mecanice - Cap oval

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Șuruburi mecanice - Cap plat

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Șuruburi mecanice - Cap pătrat

Skrutky so štvorcovou hlavou je možné použiť všade tam, kde nie je vhodné použiť skrutky s pologuľatou hlavou kvôli tvaru alebo nedostatku miesta.

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Șuruburi mecanice - Cap semisferic

Tieto okrúhle strojové skrutky s drážkou poskytujú extra priľnavosť so sťahovaním a uvoľňovaním pre rôzne aplikácie.

Șuruburi mecanice - cap înecat

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Șuruburi pentru umăr - fără cap

Șuruburile fără cap sunt concepute pentru aplicații care necesită o suprafață de suport netedă, fără un cap de șurub expus. Spre deosebire de un șurub guler standard, acesta are un corp cilindric cu un guler și un capăt filetat, dar nu are o capă. Acest design permite o atașare sigură, menținând în același timp un aspect curat și compact.

Designul lor fără cap le face ideale pentru utilizarea în spații restrânse, unde un cap de șurub standard ar interfera cu componentele înconjurătoare. Partea mare netăiată a șurubului asigură toleranțe strânse, ceea ce este esențial pentru aplicațiile care necesită precizie.

Adesea utilizat împreună cu rulmenți și manșoane, pentru a oferi suport fiabil și a permite o mișcare lină.

  • Rezistență excelentă la tăiere.
  • Utilizat pe scară largă în aplicații electronice, de mecanică, automotive și de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0126

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Șuruburi înfundate - PEEK

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

șuruburi captive - înecate

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0153.A2

  • din 4