Menü Arama

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
86 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16 UNF
Yeşil
2
150000 Stokta
M20
37.7 mm
Siyah
1
30500 Stokta
M16
29.8 mm
Gri
1
2333 Stokta
M8
16.6 mm
Gri
1
928 Stokta
M10
22.0 mm
Beyaz
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
23.0 mm
Gri
1
46223 Stokta
M18
34.0 mm
Siyah
1
3720 Stokta
M12
24.0 mm
Gri
1
53700 Stokta
M16
30.0 mm
Siyah
1
11770 Stokta
M12
23.0 mm
Siyah
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18
34.0 mm
Beyaz
1
184985 Stokta
M8
16.6 mm
Siyah
1
73100 Stokta
M16
30.0 mm
Beyaz
1
6000 Stokta
M10
21.0 mm
Gri
1
167125 Stokta
M10
22.0 mm
Siyah
1
816 Stokta
M16
30.0 mm
Gri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
23.0 mm
Beyaz
1
5746 Stokta
M8
16.6 mm
Beyaz
1
2495 Stokta
M10
21.0 mm
Beyaz
1
185500 Stokta
M6
13.0 mm
Siyah
1
  • / 5
Cıvata Koruma Kapağı 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Green

17213


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    5/16 UNF
  • Tip
    2
  • Renk
    Yeşil
Cıvata Koruma Kapağı M20 29.8 mm LDPE Black

12970


Stok Seviyeleri
150000 Stokta
Özellikler
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı M16 23.7 mm LDPE - PIR Gri

494807


Stok Seviyeleri
30500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grey

130008001303


Stok Seviyeleri
2333 Stokta
Özellikler
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE White

130010011303


Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Grey

130012101303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Somun Koruma Kapağı M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE Black

130018022003


Stok Seviyeleri
46223 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M18
Somun Koruma Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grey

130012001303


Stok Seviyeleri
3720 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Black

130016022003


Stok Seviyeleri
53700 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Somun Koruma Kapağı M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE Black

130012122003


Stok Seviyeleri
11770 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Somun Koruma Kapağı M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE White

130018011303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M18
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Black

130008022003


Stok Seviyeleri
184985 Stokta
Özellikler
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE White

130016011303


Stok Seviyeleri
73100 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Somun Koruma Kapağı M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE Grey

130010101303


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Black

130010022003


Stok Seviyeleri
167125 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grey

130016001303


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Somun Koruma Kapağı M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE White

130012111303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Somun Koruma Kapağı M8 LDPE White

130008011303


Stok Seviyeleri
5746 Stokta
Özellikler
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Somun Koruma Kapağı M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE White

130010111303


Stok Seviyeleri
2495 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Black

130006022003


Stok Seviyeleri
185500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Cıvata Dişi
    M6