These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2000 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 46110 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 18828 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 84 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 75600 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 140256 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 16048 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1044 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 48600 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8250 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2000 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1000 Stokta |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1360 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 19820 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 915 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 149648 Stokta |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin