Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,0054 TL - 2,0054 TL 88860 Stokta
M3
0.5 mm
Doğal renk
PA
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
1,3824 TL - 1,3824 TL 1488 Stokta
M4
0.7 mm
Doğal renk
PA
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,239 TL - 2,239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
0.8 mm
Doğal renk
PA
16.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,755 TL - 2,755 TL 24882 Stokta
M6
1.0 mm
Doğal renk
PA
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
17,4535 TL - 17,4535 TL 4179 Stokta
M16
2.0 mm
Doğal renk
PA
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
0.8 mm
Clear
PC
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
5,5725 TL - 5,5725 TL 3338 Stokta
M4
0.7 mm
Doğal renk
PA
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
13,3374 TL - 13,3374 TL 66744 Stokta
M8
1.25 mm
Doğal renk
PA
100.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,0054 TL - 2,0054 TL 678576 Stokta
M2.5
0.45 mm
Doğal renk
PA
16.0 mm
Altıgen Tahrikli
17,1381 TL - 17,1381 TL 14392 Stokta
M12
1.75 mm
Doğal renk
PA
80.0 mm
Altıgen Tahrikli
15,3506 TL - 15,3506 TL 30475 Stokta
M16
2.0 mm
Doğal renk
PA
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
34,171 TL - 34,171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1.5 mm
Doğal renk
PA
125.0 mm
Altıgen Tahrikli
12,4066 TL - 12,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
1.0 mm
Doğal renk
PA
45.0 mm
Altıgen Tahrikli
20,5026 TL - 20,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
0.7 mm
Clear
PC
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
19,8719 TL - 19,8719 TL 500 Stokta
M6
1.0 mm
Clear
PC
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
5,0526 TL - 5,0526 TL 27 Stokta
M6
1.0 mm
Doğal renk
PA
45.0 mm
Altıgen Tahrikli
15,1871 TL - 15,1871 TL 1000 Stokta
M10
1.5 mm
Doğal renk
PA
70.0 mm
Altıgen Tahrikli
2,0817 TL - 2,0817 TL 392000 Stokta
M3
0.5 mm
Doğal renk
PA
5.0 mm
Altıgen Tahrikli
12,2665 TL - 12,2665 TL 8000 Stokta
M10
1.5 mm
Doğal renk
PA
60.0 mm
Altıgen Tahrikli
5,6854 TL - 5,6854 TL 48696 Stokta
M8
1.25 mm
Doğal renk
PA
35.0 mm
Altıgen Tahrikli
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 20.0 mm PA Natural

0020130000VR

Fiyat Aralığı
2,0054 TL - 2,0054 TL

Stok Seviyeleri
88860 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm PA Natural

0020220000VR

Fiyat Aralığı
1,3824 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
1488 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm PA Natural

0020310000VR

Fiyat Aralığı
2,239 TL - 2,239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Natural

0020420000VR

Fiyat Aralığı
2,755 TL - 2,755 TL

Stok Seviyeleri
24882 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M16 30.0 mm PA Natural

0021160000VR

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
4179 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm PC Clear

177501000022

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Clear
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 25.0 mm PA Natural

079042500002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
3338 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 100.0 mm PA Natural

0025790000VR

Fiyat Aralığı
13,3374 TL - 13,3374 TL

Stok Seviyeleri
66744 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 16.0 mm PA Natural

0021310000VR

Fiyat Aralığı
2,0054 TL - 2,0054 TL

Stok Seviyeleri
678576 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M12 80.0 mm PA Natural

0021060000VR

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
14392 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M16 20.0 mm PA Natural

0021130000VR

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
30475 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 125.0 mm PA Natural

0025940000VR

Fiyat Aralığı
34,171 TL - 34,171 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 45.0 mm PA Natural

079064500002

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 25.0 mm PC Clear

177402500022

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Clear
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PC Clear

177601000022

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Clear
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 45.0 mm PA Natural

0021400000VR

Fiyat Aralığı
5,0526 TL - 5,0526 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 70.0 mm PA Natural

0020910000VR

Fiyat Aralığı
15,1871 TL - 15,1871 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 5.0 mm PA Natural

0021200000VR

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
392000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 60.0 mm PA Natural

0025900000VR

Fiyat Aralığı
12,2665 TL - 12,2665 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 35.0 mm PA Natural

0020720000VR

Fiyat Aralığı
5,6854 TL - 5,6854 TL

Stok Seviyeleri
48696 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk